AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1 R432006448
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Baugröße | ISO 1 |
| Schaltprinzip | 5/2, mit Federrückstellung |
| Betätigungsfunktion | beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | Ceramic |
| Handhilfsbetätigung | rastend, nicht rastend |
| Nenndurchfluss Qn | 1100 l/min |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10.3 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | EN 175301-803, Form A |
| Betriebsspannung | 24 V AC |
| Vorsteuerung | intern |
| Vorsteuerventilbreite | 30 mm CNOMO |
| Normen | ISO 5599-1 |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 66 °C |
| Gewicht | 1.22 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |