AVENTICS Anschlussplatten und Zubehör R432013813

Teilenummer:

AVENTICS-R432013813

29,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartGrundplatte
TypDurchgangsplatte 740 komplett mit O-Ringen
Position2
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.089 kg
Werkstoff GrundplattePolyoxymethylen
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk