AVENTICS Grundplatte R432015308

Teilenummer:

AVENTICS-R432015308

56,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)Seitlich
Druckluftanschluss Eingang1/2-14 NPTF
Druckluftanschluss Ausgang1/2-14 NPTF
Richtung pneum. Anschluss (3,5)Seitlich
Anschluss Entlüftung1/2-14 NPTF
EntlüftungstypAnschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)mit gefasster Entlüftung (3/5)
BaugrößeISO 3
NormenISO 5599-1
Betriebsdruck min.3.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.10 °C
Umgebungstemperatur max.200 °C
Mediumstemperatur min.10 °C
Mediumstemperatur max.120 °C
MediumDruckluft
BefestigungsschraubeM8
Gewicht0.54 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium-Druckguss