PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 R432015405

Teilenummer:

AVENTICS-R432015405

140,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
V740-5/2SS-10MM-BASIC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn950 l/min
Schaltprinzip5/2
Druckluftanschluss AusgangØ 10
Betriebsdruck min.1.4 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Handhilfsbetätigungrastend, nicht rastend
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
ATEXATEX optional
Bauart VentilMembransitzventil
Austattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Drosselmit Drossel
AnschlussartRohranschluss
Rückstellungmit Luftfederrückstellung
VerblockungsprinzipScheibenprinzip, Grundplattenprinzip 1-fach
verblockbarverblockbar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³