PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS Anschlussplatten und Zubehör R432015880

Teilenummer:

AVENTICS-R432015880

171,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartGrundplatte
TypEinzelanschlussplatte (identisch zum Eingangssegment, außer Blockierung der hinteren Öffnungen) Zum Sammelanschluss für ein Ventil.
Position1
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.245 kg
Werkstoff GrundplattePolyoxymethylen
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk