AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD07, einseitig betätigt R432016582

Teilenummer:

AVENTICS-R432016582

165,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CD07-SS-110VAC

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
BaugrößeCD07 - inch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss1/4 NPT
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Nenndurchfluss Qn1200 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung110 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit25 ms
typ. Ausschaltzeit45 ms
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt, Zink-Druckguss