AVENTICS™ 5/4-Wegeventil, Serie 740 R432016675

Teilenummer:

AVENTICS-R432016675

322,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V740-5/4CC-DS-024

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSchaltposition 4 (Spule a und b = betätigt)
Bauart VentilMembransitzventil
Schaltprinzip5/4, geschlossene Mittelstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss mit Überwurfmutter
Druckluftanschluss Ausgang3/8"
Nenndurchfluss Qn700 l/min
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite30 mm
Kompatibilitätsindex52
Leistungsaufnahme DC2.7 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit54 ms
Ventilsteckverbinderohne Ventilsteckverbinder