PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SFB R432035768

Teilenummer:

AVENTICS-R432035768

Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-N018-SFB-D50-P0-200-SG

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
Güteklasse2
Druckluftanschluss1/8 NPT
Nenndurchmesser40 mm
Skalenwert5
ZeigerwerkNichtrostender Stahl
Einsatzbereich min.0 psi
Einsatzbereich max.130 psi
Anzeigenbereich min.0 psi
Anzeigenbereich max.200 psi
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.13.79 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)psi
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl
Werkstoff SichtscheibeSicherheitsglas
Werkstoff GewindeNichtrostender Stahl