AVENTICS Endplatte links, Endplatte rechts R432037640

Teilenummer:

AVENTICS-R432037640

165,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)Beide Richtungen möglich
Druckluftanschluss Ausgang3/8 NPT
Richtung pneum. Anschluss (3,5)Beide Richtungen möglich
EntlüftungstypAnschlüsse getrennt
BaugrößeISO 1
NormenISO 5599-1
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.592 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk