AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSN R452000845

Teilenummer:

AVENTICS-R452000845

CAD anzeigen
MSN-DA-006-0030

Spezifikationen

Kolben-Ø6 mm
Hub30 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
AnschlussM5
Dämpfungelastisch
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch13 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch18 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Dämpfungsenergie0.01 J
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführungmit integrierter Kugelschienenführung
Gewicht0.11 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FührungstischAluminium
Werkstoff FührungsschieneStahl, verchromt