AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480059526

Teilenummer:

AVENTICS-R480059526

271,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CCL-DA-040-0160-IS-0210024211AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø40 mm
Hub160 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend665 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.92 kg
Gewicht +10 mm Hub0.049 kg
Hub max.1900 mm
MediumDruckluft