AVENTICS™ Serie CCL-IS Normzylinder (ISO 15552)

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IS (ISO 15552) mit ihrer klaren Bauart wurde eigens für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelbranche produziert. Sie zeichnet sich durch praktische Sensorbefestigungen und eine klare Bauart aus, die wirkungsvolle, einfache Reinigung mit praktischen Wartungszyklen verbindet.

1 - 10 von 396 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Normen und Vorschriften
Hublänge
Kolbendurchmesser
Zylinderfunktion
Verfügbarkeit
Druckluftanschluss
Dämpfung
Zylindermerkmale
Umgebungsanforderungen
Branche
Magnetkolben
Max Stroke
Max. Betriebsdruck
Kolbenkraft ausfahrend
Kolbenkraft einfahrend
Kolbenstangenmodifizierung
Kolbenstangengewinde
Serie
Abstreifer
Abstreifertyp
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480058830

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480058830

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
50 mm32 mmdoppeltwirkend
222,74 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480058890

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480058890

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
50 mm63 mmdoppeltwirkend
346,36 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480058909

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480058909

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
250 mm100 mmdoppeltwirkend
671,35 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480058941

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480058941

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
400 mm50 mmdoppeltwirkend
367,74 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059075

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059075

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
100 mm32 mmdoppeltwirkend
228,60 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059526

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059526

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
160 mm40 mmdoppeltwirkend
271,86 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059528

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059528

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
50 mm40 mmdoppeltwirkend
255,05 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059529

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059529

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
400 mm40 mmdoppeltwirkend
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059532

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059532

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
200 mm80 mmdoppeltwirkend
509,23 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
R480059699

AVENTICS ISO 15552, Serie CCL-IS R480059699

Normen und VorschriftenHublängeKolbendurchmesserZylinderfunktionVerfügbarkeit
125 mm80 mmdoppeltwirkend
484,92 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN