AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB R480163018

Teilenummer:

AVENTICS-R480163018

445,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
TRB-DA-063-0500-0112111100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
Magnetkolbenmit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.6 J
Gewicht 0 mm Hub1.4 kg
Gewicht +10 mm Hub0.052 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C