AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI R480609781

Teilenummer:

AVENTICS-R480609781

90,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-SA-25-0040-U-31-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø25 mm
Hub40 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend279.6 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft min.19.2 N
Federkraft max.29.4 N
Aufschlagenergie0.35 J
Gewicht0.29 kg
Gewicht 0 mm Hub0.23 kg
Gewicht +10 mm Hub0.024 kg
Hub max.50 mm