AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627657

Teilenummer:

AVENTICS-R480627657

6.543,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
ITS-DA-320-0080-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø320 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM48x2
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend48704 N
Kolbenkraft ausfahrend50668 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge56 mm
Dämpfungsenergie190 J
Gewicht 0 mm Hub46.89 kg
Gewicht +10 mm Hub0.61 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft