AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI R480680344

Teilenummer:

AVENTICS-R480680344

Datenblatt anzeigen
MNI-DA-16-0025-D-31-23-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø16 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeverdrehgesichert
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend110 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge9 mm
Dämpfungsenergie0.6 J
Drehmoment für Verdrehsicherung, max.0.1 Nm
Drehwinkeltoleranz (±)3.2 °
Gewicht0.1055 kg
Gewicht 0 mm Hub0.1 kg