AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI R480680394

Teilenummer:

AVENTICS-R480680394

Datenblatt anzeigen
MNI-DA-20-0100-D-31-13-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub100 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend166 N
Kolbenkraft ausfahrend166 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge13 mm
Dämpfungsenergie1.5 J
Gewicht0.1922 kg
Gewicht 0 mm Hub0.193 kg
Gewicht +10 mm Hub0.102 kg
Hub max.675 mm