AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA R480691858

Teilenummer:

AVENTICS-R480691858

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
PRA-DA-063-0125-0322142100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø63 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, kältebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferKältebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1765 N
Kolbenkraft ausfahrend1960 N
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge16.5 mm
Dämpfungsenergie27 J
Gewicht 0 mm Hub1.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.054 kg
Hub max.2500 mm
MediumDruckluft