AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609755

Teilenummer:

AVENTICS-R481609755

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-080-0025-IS-021004021LAB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
Bauartmit Schmiereinheit für eine konstante Befettung der Kolbenstange
Kolben-Ø80 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 3/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
ZylinderbesonderheitenSchmiereinheit
AbstreiferSchmiereinheit
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2857 N
Kolbenkraft ausfahrend3167 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie54 J
Gewicht 0 mm Hub3.41 kg
Gewicht +10 mm Hub0.081 kg