AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R481609864

Teilenummer:

AVENTICS-R481609864

Datenblatt anzeigen
CCL-DA-100-0500-IS-0210040211AB00000-BAS

Spezifikationen

NormenISO 15552
BauartBesonders hohe Korrosionsbeständigkeit.
Kolben-Ø100 mm
Hub500 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM20x1,5
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4639 N
Kolbenkraft ausfahrend4948 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19.5 mm
Dämpfungsenergie88 J
Gewicht 0 mm Hub4.42 kg
Gewicht +10 mm Hub0.133 kg
Hub max.2800 mm