AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

Teilenummer:

AVENTICS-R481633797

1.123,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPRA-LS-032-100

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
KolbenstangengewindeM10x1,25
HinweisSPRA-LS
Max. dynamische Axialkraft0.3 kN
Max. statische Axialkraft0.7 kN
Max. Drehmoment (für Fmax)0.24 Nm
Max. lineare Geschwindigkeit60 mm/s
Max. Drehzahl2400 1/min
Max. Beschleunigung1 m/s²
Einschaltdauer60 %
SpindeltypGleitspindel
Spindeldurchmesser9 mm
Spindelsteigung1.5 mm
Hub100 mm
Hubreserve (beidseitig)1 mm
Wirkungsgrad %30
Trägheit bei 0 mm Hub0.0413 *10-⁴ kgm²
Trägheit pro 100 mm Hub0.0036 *10-⁴ kgm²
Gewicht 0 mm Hub0.74 kg
Gewicht +100 mm Hub0.34 kg
NormierungISO 15552
SchutzartIP54S
Max. Feuchtigkeit95 %
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C