AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654388

Teilenummer:

AVENTICS-R481654388

Datenblatt anzeigen
CCI-DA-025-0040-0042224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø25 mm
Hub40 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch voreingestellte Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungsenergie0.56 J
Gewicht 0 mm Hub0.123 kg
Gewicht +10 mm Hub0.026 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C