AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654402

Teilenummer:

AVENTICS-R481654402

Datenblatt anzeigen
CCI-DA-032-0125-0042224110000200000000-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø32 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch voreingestellte Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungsenergie1.02 J
Gewicht 0 mm Hub0.233 kg
Gewicht +10 mm Hub0.042 kg
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C