AVENTICS™ Fett R499001048

Teilenummer:

AVENTICS-R499001048

AGF-20G

Spezifikationen

Für Zylinder und VentileFür kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
TypAGF
Silikonsilikonfrei
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.100 °C
Kinematische Viskosität bei40 °C
Kinematische Viskosität400 cSt
BehälterTube
Dichte bei20 °C
Dichte0.9 g/cm3
Gewicht0.02 kg