AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie 502 R502A2BD0M11BF1

Teilenummer:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

135,62 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NC, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn650 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.1 W
typ. Einschaltzeit39 ms
typ. Ausschaltzeit19 ms
NormenISO 8573-1: Klasse 7-4-4
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.169 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss