PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Throttle sandwich plate accessories, series 502 R502AS429395002

Teilenummer:

AVENTICS-R502AS429395002

45,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
502 SERIES SANDWICH SPEED CONTROL PROPRIETARY

Spezifikationen

LieferumfangDurchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze1
SchutzartIP65
Gewicht0.139 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl