AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A2B70MA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R503A2B70MA00F1

142,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DIST. 503 (26MM) 5/3 W2, OPEN TO ADMISSI

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.4 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit45 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.236 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss