AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISOÂ 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707003
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | abschließbar |
| Lieferumfang | Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben |
| Betriebsdruck min. | -0.95 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | -10 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |
| Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Gewicht | 0.352 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Schrauben | Nichtrostender Stahl |