PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 2x3/2-Wegeventil, Serie XV03 R572A2BFBMA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R572A2BFBMA00F1

91,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BetätigungElektrisch betätigt
Schaltprinzip2x 3/2 NC/NO, mit Federrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn330 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-1
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC0.55 W
Einschaltdauer100%
typ. Einschaltzeit15 ms
typ. Ausschaltzeit30 ms
ZertifikateUR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäusePolyamid glasfaserverstärkt