PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregler, Serie XV03 R572ARS50J18V10

Teilenummer:

AVENTICS-R572ARS50J18V10

128,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Bauartmit Manometer (Einheiten in psi) an Außenposition
Druckregelbereich min.-0.95 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Gewicht0.2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk