AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie XV03 R572AS555952001

Teilenummer:

AVENTICS-R572AS555952001

43,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze1
SchutzartIP65
Gewicht0.08 kg
Werkstoff GrundplatteAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl