PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregler, Serie XV05 R573ARS10JA0010

Teilenummer:

AVENTICS-R573ARS10JA0010

179,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN

Spezifikationen

Bauartmit Manometer (Einheiten in psi, 10...130 psi) an Innenposition
Druckregelbereich min.0.7 bar
Druckregelbereich max.9 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Gewicht0.7 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert, Polyamid
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk