AVENTICS™ Absperrmodul, Serie XV05 R573AY555893001

Teilenummer:

AVENTICS-R573AY555893001


Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk