PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie MU1-RGS R976750953

Teilenummer:

AVENTICS-R976750953

Datenblatt anzeigen
MU1-RGS-G100-GAN-160-PNE

Spezifikationen

FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1
Nenndurchfluss Qn15000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.20 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.40 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betätigungpneumatisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Druckversorgungeinseitig
Steuerdruck min.0.5 bar
Steuerdruck max.20 bar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk