PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH15012LB33CS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH15012LB33CS4

1.212,38 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-150-12-LB-3-3-C-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø1-1/2"
Hub12"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
Stellungsabfragemit Stellungsabfrage
BefestigungsartStandard
KontaktartReed
Klemmposition des Sensorseingefahren/ausgefahren
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub6.36 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.34 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenBuna-N
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert