PACSystems™ – Sicherheitsregler

Der eigenständige PACSystems-Sicherheitsregler von Emerson ist ein entscheidendes Element einer kosteneffizienten allgemeinen SIL2-Sicherheitslösung, die für eine Vielzahl von Märkten geeignet ist.

Spezifikationen

TeilenummerIC695CPS400
Prozessor1,2 GHz AMD G-Serie Quad Core
BetriebssystemVxWorks
SpannungsversorgungEingangsleistung (max.): 20 Watt; Eingangsspannung (min.): 18 VDC; Eingangsspannung (max.): 30 VDC
SicherheitSecure Boot und Trusted Platform Module (TPM)
SicherheitIEC 61508 SIL2