PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M21C-CS92CA00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M21C-CS92CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)0,48
Nenndrehmoment (Nm)0,39
Spitzendrehmoment (Nm)1,47
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)95,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung