PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Smart Feedback

Teilenummer:

Emerson-IC830M21C-CS9NCA00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M21C-CS9NCA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)0,48
Nenndrehmoment (Nm)0,39
Spitzendrehmoment (Nm)1,47
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)95,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
BremseKeine
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung