Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Hiperface DSL
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M21C-CS9NGF00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 0,48 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 0,39 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 1,47 |
| Flanschbreite (mm) | 58 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 95,4 |
| Flansch Typ | Alt Standard Montage C |
| Rückkopplungsvorrichtung | Hiperface DSL |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |