PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M22E-CS92CA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M22E-CS92CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)0,87
Nenndrehmoment (Nm)0,7
Spitzen-Drehmoment (Nm)2,76
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)114,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung