PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Smart Feedback

Teilenummer:

Emerson-IC830M22E-CS9NCA00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M22E-CS9NCA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)0,87
Nenndrehmoment (Nm)0,7
Spitzendrehmoment (Nm)2,76
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)114,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
BremseKeine
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung