PACMotion High Speed Servo Motor, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M22E-CSB2DB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M22E-CSB2DB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)0,87
Nenndrehmoment (Nm)0,7
Spitzen-Drehmoment (Nm)2,76
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)114,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
Rückkopplungsvorrichtung
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
WelleSonderausstattung