Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, BiSS
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M22E-CSBNAB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 0,87 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 0,7 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 2,76 |
| Flanschbreite (mm) | 58 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 114,4 |
| Flansch Typ | Alt Standard Montage C |
| Rückkopplungsvorrichtung | BiSS |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |