Hochgeschwindigkeits-Servomotor,

Teilenummer:

Emerson-IC830M23E-CKBNDB00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M23E-CKBNDB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)1,16
Nenndrehmoment (Nm)0,98
Spitzendrehmoment (Nm)3,86
Flanschbreite (mm)58
Gesamtlänge (keine Bremse)133,4
Flansch TypAlt Standard Montage C
Rückkopplungsvorrichtung
BremseKeine
VerbindungenDoppelverbinder
WelleOffene Keilnut