PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M41E-GS92CA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M41E-GS92CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)2,02
Nenndrehmoment (Nm)1,58
Spitzen-Drehmoment (Nm)6,28
Flanschbreite (mm)84
Gesamtlänge (keine Bremse)118,8
Flansch TypAlt Std Montage G
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung