Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M41E-GS9NCA00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 2,02 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 1,58 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 6,28 |
| Flanschbreite (mm) | 84 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 118,8 |
| Flansch Typ | Alt Std Montage G |
| Rückkopplungsvorrichtung | Smart Feedback |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |