PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback

Teilenummer:

Emerson-IC830M41H-GS9NCA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M41H-GS9NCA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)2,06
Nenndrehmoment (Nm)1,62
Spitzen-Drehmoment (Nm)6,36
Flanschbreite (mm)84
Gesamtlänge (keine Bremse)118,8
Flansch TypAlt Std Montage G
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
BremseKeine
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung