PACMotion High Speed Servo Motor, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M42E-GCC2DB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M42E-GCC2DB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)3,42
Nenndrehmoment (Nm)2,72
Spitzen-Drehmoment (Nm)11,3
Flanschbreite (mm)84
Gesamtlänge (keine Bremse)147,8
Flansch TypAlt Std Montage G
Rückkopplungsvorrichtung
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
WelleGeschlossener Schlüssel