Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, mit Bremse
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M42G-GCC2DB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 3,53 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 2,35 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 11,5 |
| Flanschbreite (mm) | 84 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 147,8 |
| Flansch Typ | Alt Std Montage G |
| Rückkopplungsvorrichtung | |
| Bremse | 24 V Haltebremse |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Geschlossener Schlüssel |