PACMotion High Speed Servo Motor, BISS, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M42J-GCC2AB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M42J-GCC2AB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)3,56
Nenndrehmoment (Nm)1,62
Spitzen-Drehmoment (Nm)11,6
Flanschbreite (mm)84
Gesamtlänge (keine Bremse)147,8
Flansch TypAlt Std Montage G
RückkopplungsvorrichtungBiSS
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
WelleGeschlossener Schlüssel